GDL er en tagaltan bestående af en øvre og en nedre del. Den kan installeres i taghældninger fra 35-53 °. Den øverste sektion er tophængt og kan forblive åben i enhver position op til en vinkel på 45 °. Vinduet betjenes fra et håndtag i bunden af rammen. Der er en ventilationsklap langs den øverste del af rammen på vinduet, der tillader frisk luft at komme ind i rummet. For at lette rengøringen af den udvendige glasrude kan vinduet også betjenes som et vippevindue.
Den nederste sektion er bundhængt og betjenes med to håndtag på toppen af rammen. Når den øverste sektion åbnes, kan den nedre sektion skubbes udad til lodret position. Når det nederste afsnit åbnes, glider integrerede bannister-gelændere automatisk på plads.
Rammer og karme er lavet af lamineret fyrretræ i høj kvalitet, belagt med imprægnering og et lag vandbaseret akrylklar lak eller hvid maling.
Udvendigt har vinduet vedligeholdelsesfrie inddækninger.
VELUX tagvindue tagvinduer tagvindue tagvinduer
Tilgængelighed i region
| Europa | Nordamerika |
|---|---|
Belgien | USA |
Bulgarien | |
Danmark | |
Frankrig | |
Holland | |
Italien | |
Letland | |
Norge | |
Østrig | |
Polen | |
Portugal | |
Schweiz | |
Slovakiet | |
Slovenien | |
Spanien | |
Storbritannien | |
Sverige | |
Tjekkiet | |
Tyskland | |
Ungarn |