VELUX Tagterrasse modul - GEL + VEA/VEB/VEC, fyrretræ
VELUX Tagterrasse modul - GEL + VEA/VEB/VEC, fyrretræ
VELUX Tagterrasse modul - GEL + VEA/VEB/VEC, fyrretræ
VELUX Tagterrasse modul - GEL + VEA/VEB/VEC, fyrretræ
VELUX Tagterrasse modul - GEL + VEA/VEB/VEC, fyrretræ
VELUX Tagterrasse modul - GEL + VEA/VEB/VEC, fyrretræ
VELUX Tagterrasse modul - GEL + VEA/VEB/VEC, fyrretræ
VELUX Tagterrasse modul - GEL + VEA/VEB/VEC, fyrretræ

    VELUX Tagterrasse modul - GEL + VEA/VEB/VEC, fyrretræ

    4.5 ud af 5 stjerner4.5(42 anmeldelser)

    GEL + VEA / VEB / VEC er elementer til at lave en VELUX tagterrasse. 

    GEL er det øverste element, der er placeret i det skrå tag, VEA / VEB & VEC er det nedre elementer, der er installeret lodret under det øvre element. Systemet er egnet til taghældninger mellem 35-53 °.

    GEL er et tophængt tagvindue, der betjenes fra et håndtag i bunden af rammen. Rammen kan forblive åben i enhver position op til en vinkel på 45 °. Der er en ventilationsklap langs den øverste del af rammen på vinduet, der tillader frisk luft at komme ind i rummet. For at lette rengøringen af den udvendige glasrude kan vinduet også betjenes som et vippevindue.

    VEA er et sidehængt, udadgående, lodret element, der betjenes fra et håndtag på siden af rammen. Det åbnes til højre (når det ses indefra). VEB er næsten identisk med VEA bortset fra at den åbnes til venstre (når den ses indefra). VEC er et fast element, der ikke kan åbnes.

    På grund af strukturelle hensyn kan et tagterrassystem kun indeholde et lodret åbningselement.

    Karmen og rammen er lavet af lamineret fyrretræ i høj kvalitet, belagt med imprægnering og et lag af vandbaseret akrylklar lak, eller hvid maling.

    Udvendigt har vinduet vedligeholdelsesfrie inddækningsdele.

    VELUX tagvinduer tagvindue tagvinduer tagvindue ovenlysvinduer

    Specifikation

    • Finishes:
      Internal - White-painted finished with triple coat,
      white painted (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).
      Clear Lacquer.

      External – Maintenance-free cover parts.
      Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.GEL
    • ProduktfamilieSpace Makers
    • ProduktgruppeSpace Makers Solutions
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-08-06
    • Udgavenummer2
    Relateret
    • Materiale primærtFyr
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iDanmark
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Tagvinduer
    • IFC-klassifikationVindue
    • UNSPSC-navnRoofing accessories
    • UNSPSC-kode301516
    • Uniclass 2015-kodeSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015-beskrivelseRoof window systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelRoof Windows
    • OmniClass-nummer23-17 13 23
    • OmniClass-betegnelseRoof Windows
    • CSI UniFormat II-kodeB3020
    • CSI UniFormat II-titelRoof Openings

    Tilgængelighed i region

    Europa Nordamerika Asien