GGL INTEGRA® - Elektrisk ovenlysvindue, fyrretræ
GGL INTEGRA® - Elektrisk ovenlysvindue, fyrretræ
GGL INTEGRA® - Elektrisk ovenlysvindue, fyrretræ
GGL INTEGRA® - Elektrisk ovenlysvindue, fyrretræ
GGL INTEGRA® - Elektrisk ovenlysvindue, fyrretræ
GGL INTEGRA® - Elektrisk ovenlysvindue, fyrretræ
GGL INTEGRA® - Elektrisk ovenlysvindue, fyrretræ
GGL INTEGRA® - Elektrisk ovenlysvindue, fyrretræ
GGL INTEGRA® - Elektrisk ovenlysvindue, fyrretræ
GGL INTEGRA® - Elektrisk ovenlysvindue, fyrretræ

    GGL INTEGRA® - Elektrisk ovenlysvindue, fyrretræ

    4.8 ud af 5 stjerner4.8(35 anmeldelser)

    GGL INTEGRA er et elektrisk betjent eller solcelledrevet vippevindue, der kan installeres på taghældninger mellem 15-90 °. Betjening sker via en enkel praktisk vægafbryder, mens en regnsensor sikrer, at vinduet lukker automatisk, i tilfælde af regn. Rammen kan åbnes op til 200 mm (nogle vinduer med kortere længde har mindre åbningsafstand). Der er en ventilationsklap langs den øverste ramme af vinduet, der tillader frisk luft at komme ind i rummet. Kæden aktiveres og deaktiveres automatisk, når vinduet åbnes og lukkes. Dette gør det muligt at åbne vinduet manuelt for at gøre det lettere at rengøre den udvendige glasrude.

    Karmen og rammen er lavet af lamineret fyrretræ i høj kvalitet belagt med imprægnering og et lag vandbaseret akrylklar lak eller hvid maling.

    Udvendigt har vinduet vedligeholdelsesfrie inddækninger.

    Specifikation
    • Background Ventilation (via Ventilation Flap - based on double glazed windows):

      Ventilation
      Capacity :
      at 4Pa
      :
      at 8Pa
      :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      BK04 – 3.3 l/s 4.8 l/s 5.4 l/s 7.8 l/s
      CK02 - 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK04 – 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK06 – 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      FK04 - 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK06 – 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK08 – 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MK04 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK06 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK08 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK10 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      PK04 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK06 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK08 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK10 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      SK06 – 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK08 – 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK10 – 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      UK04 - 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
      UK08 – 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
      UK10 - 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s



      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical Free
      Area : mm²
      BK**  2200
           1700
      CK**
        2600
           2000
      FK**
        3100
           3100
      MK**
        3700
           3600
      PK**
        4600
           5800
      SK**
        5600
           9100
      UK**
        6600
           12500



      Finishes:

      Internal - White-painted finished with triple coat, 
      White Painted (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).
      Clear Lacquer

      External – Maintenance-free cover parts
      Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.GGL-INTEGRA
    • ProduktfamilieCenter Pivot
    • ProduktgruppeElectric
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-08-06
    • Udgavenummer4
    Relateret
    • Materiale primærtFyr
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iDanmark
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Tagvinduer
    • IFC-klassifikationVindue
    • ETIM-kodeEC003112
    • ETIM-navnSkylight
    • Uniclass 2015-kodeSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015-beskrivelseRoof window systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelRoof Windows
    • OmniClass-nummer23-17 13 23
    • OmniClass-betegnelseRoof Windows

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien