GGLS - Studio, tre vinduer i én karm, fyrretræ
GGLS - Studio, tre vinduer i én karm, fyrretræ
GGLS - Studio, tre vinduer i én karm, fyrretræ
GGLS - Studio, tre vinduer i én karm, fyrretræ
GGLS - Studio, tre vinduer i én karm, fyrretræ
GGLS - Studio, tre vinduer i én karm, fyrretræ
GGLS - Studio, tre vinduer i én karm, fyrretræ

    GGLS - Studio, tre vinduer i én karm, fyrretræ

    4.0 ud af 5 stjerner4.0(24 anmeldelser)

    GGLS STUDIO-vinduet er en innovativ ny type produkt med fornemmelsen af en kombiløsning, men med letheden ved en enkelt installation. STUDIO-vinduet er sammensat af tre GGL FK06 vinduer kombineret i en ramme, der består af to manuelt betjente FK06-vinduer og en fast FK06-midter ramme, der giver et uhindret udsyn og et æstetisk design. Kombinationerne af flere vinduer inden for en ramme danner det konceptuelle fundament for STUDIO-vinduet og overholder de samme velkendte installationsprincipper som en enkelt GGL. Kan monteres i taghældninger fra 15-90 °

    De tre vinduer i én rammekonstruktion sikrer uhindret udsyn kombineret med let installation.
    To manuelt betjente vinduer på hver side af en fast ramme giver mulighed for masser af dagslys og frisk luft.
    STUDIO-vinduet findes kun i én størrelse, hvidmalet med en IGU 66-rude og alu. inddækning.
    STUDIO-vinduet spænder over en bredde på 1837 mm. Højden er den almindelige FK06 højde på 1178 mm.
    Fuldt samlet vindue vejer 100 kg. Rammen og den faste midterste ramme vejer alene 40 kg.
    STUDIO-vinduet kan kun installeres i rød linjeniveau, på grund af inddækningens installationsprincipper er det ikke muligt at installere rammen i forsinket indbygning. Alle vores gardin løsninger, i størrelse FK06 passer til STUDIO-vinduet, du har bare brug for tre.
    Karmen og rammen er lavet af lamineret fyrretræ i høj kvalitet belagt med imprægnering og et lag vandbaseret akryl hvid maling.

    Udvendigt har vinduet vedligeholdelsesfrie afdækningsdele.

    Specifikation

    • Background Ventilation (via Ventilation flap)

      Sizes
      :
      Ventilation
      capacity
      at 4Pa
      :
        at 8Pa
        :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      FFKF06
      & FFKF08
      1 ventilation
      flap open
      4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FFKF06
      & FFKF08
      2 ventilation
      flaps open
      9.6 l/s
      13.8 l/s
      15.6 l/s
      22.6 l/s





      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical Free
      Area : mm²
      1 ventilation
      flap open
           3100
        3700
      2 ventilation
      flaps open
           6200
        7400



      Finishes:


      Internal -
      Laminated pinewood coated with impregnation in one variation:

      • Variation 1 - White Paint (NCS standard colour :S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003)

        External -
        Maintenance-free cover parts in one variation:

        •  Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
              Teknisk specifikation
              • Unik ref.GGLS-31
              • ProduktfamilieNew standard
              • ProduktgruppeManual top operated
              • TypeObjekt (enkelt objekt)
              • Udgivelsesdato2019-08-06
              • Udgavenummer1
              Relateret
              • Materiale primærtFyr
              • Materiale sekundærtAluminium
              • Designet iDanmark
              Klassifikation
              • BIMobject-kategoriVinduer - Tagvinduer
              • IFC-klassifikationTag
              • UNSPSC-navnRoofing accessories
              • UNSPSC-kode301516
              • Uniclass 2015-kodeSs_30_30_72_73
              • Uniclass 2015-beskrivelseRoof window systems
              • CSI MasterFormat 2014-kode08 61 00
              • CSI MasterFormat 2014-titelRoof Windows
              • OmniClass-nummer23-17 13 23
              • OmniClass-betegnelseRoof Windows
              • CSI UniFormat II-kodeB3020
              • CSI UniFormat II-titelRoof Openings

              Tilgængelighed i region

              Europa Asien