GGU INTEGRA® - Elektrisk ovenlysvindue, polyuretan
GGU INTEGRA® - Elektrisk ovenlysvindue, polyuretan
GGU INTEGRA® - Elektrisk ovenlysvindue, polyuretan
GGU INTEGRA® - Elektrisk ovenlysvindue, polyuretan
GGU INTEGRA® - Elektrisk ovenlysvindue, polyuretan
GGU INTEGRA® - Elektrisk ovenlysvindue, polyuretan
GGU INTEGRA® - Elektrisk ovenlysvindue, polyuretan
GGU INTEGRA® - Elektrisk ovenlysvindue, polyuretan
GGU INTEGRA® - Elektrisk ovenlysvindue, polyuretan
GGU INTEGRA® - Elektrisk ovenlysvindue, polyuretan

    GGU INTEGRA® - Elektrisk ovenlysvindue, polyuretan

    4.1 ud af 5 stjerner4.1(26 anmeldelser)

    GGU INTEGRA er et elektrisk betjent eller solcelledrevet vippevindue, der kan installeres på taghældninger mellem 15-90 °. Betjening sker via en enkel praktisk vægafbryder, mens en regnsensor sikrer, at vinduet lukker automatisk i tilfælde af regn. Rammen kan åbnes op til 200 mm (nogle vinduer med kortere længde har mindre åbningsafstand). Der er en ventilationsklap langs den øverste ramme af vinduet, der tillader frisk luft at komme ind i rummet. Kæden aktiveres og deaktiveres automatisk, når vinduet åbnes og lukkes. Dette gør det muligt at åbne vinduet manuelt for at gøre det lettere at rengøre den udvendige glasrude.

    Karmen og rammen er lavet i højkvalitets polyuretan, støbt omkring en kerne af termisk modificeret træ, med en hvid lak finish. Hvilket giver den en vedligeholdelsesfri overflade. 

    Udvendigt har vinduet vedligeholdelsesfrie inddækninger.

    Specifikation

    • Background Ventilation (via Ventilation Flap - based on double glazed windows):


      Ventilation
      Capacity :
      at 4Pa
      :
      at 8Pa
      :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      CK02 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK04 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK06 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      FK04 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MK04 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK06 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK08 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      PK06 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK08 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK10 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      SK06 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK08 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      UK04 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
      UK08 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s



      Ventilation :                Equivalent Area : mm²        
      Geometrical Free
      Area for manual operation : mm²

      Geometrical Free
      Area for remote operation : mm²
      CK**   26002800     2000
      FK**    3100 3700     3100
      MK**    3700 4500     3600
      PK**    4600 6100     5800
      SK**    5600 7200     9100
      UK**    6600 10600     12500


      Finishes:

      Internal - White maintenance-free
      Finished with polyurethane lacquer(NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

      External – Maintenance-free cover parts.
      Aluminium, dark grey
      Dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.GGU-INTEGRA
    • ProduktfamilieCenter Pivot
    • ProduktgruppeElectric
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-08-06
    • Udgavenummer4
    Relateret
    • Materiale primærtTræ
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iDanmark
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Tagvinduer
    • IFC-klassifikationVindue
    • ETIM-kodeEC003112
    • ETIM-navnSkylight
    • Uniclass 2015-kodeSs_30_30_72
    • Uniclass 2015-beskrivelseRooflight and roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelUnit Skylights
    • OmniClass-nummer23-17 13 23
    • OmniClass-betegnelseRoof Windows

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien