GIL - Fast underelement, fyrretræ
GIL - Fast underelement, fyrretræ
GIL - Fast underelement, fyrretræ
GIL - Fast underelement, fyrretræ
GIL - Fast underelement, fyrretræ
GIL - Fast underelement, fyrretræ
GIL - Fast underelement, fyrretræ
GIL - Fast underelement, fyrretræ

    GIL - Fast underelement, fyrretræ

    4.8 ud af 5 stjerner4.8(6 anmeldelser)

    GIL er et fast underelement, der kan installeres direkte under et vippevindue, eller tophængt ovenlysvindue på taghældninger mellem 15-90 °. Rengøring af den ydre glasrude sker ved at åbne ovenlysvinduet over.

    GIL-vinduet giver endnu mere dagslys og giver en fantastisk udsigt, når du står, eller når du sidder.

    Karmen og rammen er lavet af lamineret fyrretræ i høj kvalitet belagt med imprægnering og et lag vandbaseret akrylklar lak  og hvid maling.

    Udvendigt har vinduet vedligeholdelsesfrie inddækninger.


    Specifikation
    • Udvendige karmmål:

      MK34 – 780mm bredde x 920mm højde
       PK34 – 942mm bredde x 920mm højde 
       SK34 – 1140mm bredde x 920mm højde
       UK34 – 1340mm bredde x 920mm højde

      Dagslys areal:
      MK34 – Dagslys areal 0.44m² 
      PK34 – Dagslys areal 0.56m² 
      SK34 – Dagslys areal 0.70m² 
      UK34 – Dagslys areal 0.85m²

      Finish:
      Indvendigt - Lamineret fyrretræ med imprægnering. 
      Hvid maling (NCS standard farve: S 0500-N, nærmeste RAL standard farve: 9003). 
       Clear Lacquer.

      Udvendige - vedligeholdelsesfrie dele.
       Lakeret Aluminium (NCS standard farve: S 7500-N, nærmeste RAL standard farve 7043). 
       Ubehandlet kobber. 
       Titanium Zink. 

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.GIL
    • ProduktfamilieSpecial function
    • ProduktgruppeFixed extension
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-08-06
    • Udgavenummer4
    Relateret
    • Materiale primærtFyr
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iDanmark
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Tagvinduer
    • IFC-klassifikationVindue
    • UNSPSC-navnRoofing accessories
    • UNSPSC-kode301516
    • Uniclass 2015-kodeSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015-beskrivelseRoof window systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelRoof Windows
    • OmniClass-nummer23-17 13 23
    • OmniClass-betegnelseRoof Windows
    • CSI UniFormat II-kodeB3020
    • CSI UniFormat II-titelRoof Openings

    Tilgængelighed i region

    Europa Oceanien Asien