GIU - Fast underelement, polyuretan
GIU - Fast underelement, polyuretan
GIU - Fast underelement, polyuretan
GIU - Fast underelement, polyuretan
GIU - Fast underelement, polyuretan
GIU - Fast underelement, polyuretan
GIU - Fast underelement, polyuretan
GIU - Fast underelement, polyuretan

    GIU - Fast underelement, polyuretan

    4.4 ud af 5 stjerner4.4(8 anmeldelser)

    GIU er et fast underelement, der kan installeres direkte under et vippevindue, eller tophængt ovenlysvindue på taghældninger mellem 15-90 °. Rengøring af den ydre glasrude sker ved at åbne ovenlysvinduet over.

    GIU-vinduet giver endnu mere dagslys og giver en fantastisk udsigt, når du står, eller når du sidder.

    Karmen og rammen er fremstillet i høj kvalitet støbt polyurethan omkring en kerne af termisk modificeret træ med en hvid lakfinish. Derfor giver det en vedligeholdelsesfri finish.

    Udvendigt har vinduet vedligeholdelsesfrie inddækninger.

    Specifikation
    • Udvendige karmmål:

      MK34 – 780mm bredde x 920mm højde
       PK34 – 942mm bredde x 920mm højde 
       SK34 – 1140mm bredde x 920mm højde
       UK34 – 1340mm bredde x 920mm højde

      Dagslys areal:
      MK34 – Dagslys areal 0.44m² 
      PK34 – Dagslys areal 0.56m² 
      SK34 – Dagslys areal 0.70m² 
      UK34 – Dagslys areal 0.85m²

      Finish, enten:
      Indvendigt - Lamineret fyrretræ med imprægnering, 
      Hvid maling (NCS standard farve: S 0500-N, nærmeste RAL standard farve: 9003), 
      Klar lak.

      Udvendige - vedligeholdelsesfrie dele, enten:
       Lakeret Aluminium (NCS standard farve: S 7500-N, nærmeste RAL standard farve 7043), 
       Ubehandlet kobber, 
       Titanium Zink. 

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.GIU
    • ProduktfamilieSpecial function
    • ProduktgruppeFixed extension
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-08-06
    • Udgavenummer4
    Relateret
    • Materiale primærtPolyurethan
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iDanmark
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Tagvinduer
    • IFC-klassifikationVindue
    • UNSPSC-navnRoofing accessories
    • UNSPSC-kode301516
    • Uniclass 2015-kodePr_30_59_98_72
    • Uniclass 2015-beskrivelseRigid polyurethane frame roof window units
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelUnit Skylights
    • OmniClass-nummer23-17 13 23
    • OmniClass-betegnelseRoof Windows
    • CSI UniFormat II-kodeB3020
    • CSI UniFormat II-titelRoof Openings

    Tilgængelighed i region

    Europa Oceanien Asien