GPU - Tophængt ovenlysvindue, polyuretan
GPU - Tophængt ovenlysvindue, polyuretan
GPU - Tophængt ovenlysvindue, polyuretan
GPU - Tophængt ovenlysvindue, polyuretan
GPU - Tophængt ovenlysvindue, polyuretan
GPU - Tophængt ovenlysvindue, polyuretan
GPU - Tophængt ovenlysvindue, polyuretan
GPU - Tophængt ovenlysvindue, polyuretan

    GPU - Tophængt ovenlysvindue, polyuretan

    4.5 ud af 5 stjerner4.5(33 anmeldelser)

    GPU er et tophængt ovenlysvindue, der kan installeres på taghældninger fra 15-55 ° (og op til 75 ° med specielt fremstillede fjedre). Rammen kan forblive åben i enhver position op til en vinkel på 45° for at nyde panorama- og uforstyrrede udsigter. Vinduet betjenes fra et håndtag i bunden af rammen. Der er en ventilationsklap langs den øverste del af rammen på vinduet, der kan åbnes, så den tillader frisk luft at komme ind i rummet. For at lette rengøringen af den udvendige glasrude kan vinduet også betjenes som et vippevindue. 

    Karmen og rammen er lavet i højkvalitets polyuretan, støbt omkring en kerne af termisk modificeret træ, med en hvid lak finish. Hvilket giver den en vedligeholdelsesfri overflade. 

    Udvendigt har vinduet vedligeholdelsesfrie inddækningsdele.

    VELUX tagvindue tagvinduer tagvindue tagvinduer

    Specifikation

    • Background Ventilation (via Ventilation Flap - based on double glazed windows):

      Ventilation
      Capacity
      at 4Pa
      :
      at 8Pa
      :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      CK04 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK06 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      FK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MK04 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK06 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK08 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK10 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      PK06 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK08 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK10 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      SK06 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK08 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK10 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      UK08 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s






      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical Free
      Area : mm²
      CK**   2600      2800
      FK**   3100      3700
      MK**   3700      4500
      PK**   4600      6100
      SK**   5600      7200
      UK**   6600      10600



      Finishes:

      Internal -
      White maintenance-free

      • Finished with polyurethane lacquer (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

        External –

        Maintenance-free cover parts. 

      • Variation 1 - Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043)
      • Variation 2 - Untreated Copper
      • Variation 3 - Titanium Zinc

        VELUX roofwindows roofwindow roof windows window skylight skylights
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.GPU
    • ProduktfamilieTop hung
    • ProduktgruppeManual bottom operated
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-08-06
    • Udgavenummer5
    Relateret
    • Materiale primærtPolyurethan
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iDanmark
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Tagvinduer
    • IFC-klassifikationVindue
    • UNSPSC-navnRoofing accessories
    • UNSPSC-kode301516
    • Uniclass 2015-kodePr_30_59_98_72
    • Uniclass 2015-beskrivelseRigid polyurethane frame roof window units
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelUnit Skylights
    • OmniClass-nummer23-17 13 23
    • OmniClass-betegnelseRoof Windows
    • CSI UniFormat II-kodeB3020
    • CSI UniFormat II-titelRoof Openings

    Tilgængelighed i region

    Europa Nordamerika Asien Oceanien