GPU INTEGRA® - Elektrisk tophængt ovenlysvindue, polyuretan
GPU INTEGRA® - Elektrisk tophængt ovenlysvindue, polyuretan
GPU INTEGRA® - Elektrisk tophængt ovenlysvindue, polyuretan
GPU INTEGRA® - Elektrisk tophængt ovenlysvindue, polyuretan
GPU INTEGRA® - Elektrisk tophængt ovenlysvindue, polyuretan
GPU INTEGRA® - Elektrisk tophængt ovenlysvindue, polyuretan
GPU INTEGRA® - Elektrisk tophængt ovenlysvindue, polyuretan
GPU INTEGRA® - Elektrisk tophængt ovenlysvindue, polyuretan
GPU INTEGRA® - Elektrisk tophængt ovenlysvindue, polyuretan
GPU INTEGRA® - Elektrisk tophængt ovenlysvindue, polyuretan

    GPU INTEGRA® - Elektrisk tophængt ovenlysvindue, polyuretan

    4.3 ud af 5 stjerner4.3(8 anmeldelser)

    GPU INTEGRA® er et elektrisk betjent tophængt ovenlysvindue, der kan installeres på taghældninger fra 15-65 °. Betjening sker via en enkel praktisk vægafbryder, mens en regnsensor sikrer, at vinduet lukker automatisk i tilfælde af regn.

    • Det elektriske tophængt vindue giver en panoramavisning kombineret med praktisk elektrisk betjening.
    • Vægafbryderen er for-parret så den er klar til at betjene dit vindue lige ud af kassen.
    • Indkapslingskontrol registrerer genstande i vinduet.
    • Motorerne er skjult i siderammen og er helt usynlige.
    • Åbn og luk ovenlysvinduet let - selv med møbler placeret nedenunder.
    • Net-drevet for at give mulighed for komplet, problemfri integration af dit ovenlysvindue i dit hjem

    Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO indeklimakontrol til et sundere hjem,  VELUX ACTIVE muliggør også kontrol via din smartphone eller stemmestyringsassistent.

    Karmen og rammen er fremstillet i høj kvalitet støbt polyurethan omkring en kerne af termisk modificeret træ med en hvid lakfinish. Derfor giver du en vedligeholdelsesfri finish.

    Udvendigt har vinduet vedligeholdelsesfrie inddækninger.

    Specifikation
    • Background Ventilation (via Ventilation Flap - based on double glazed windows):

      Ventilation
      Capacity:
      at 4Pa
      :
      at 8Pa
      :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      FK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MK06 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK08 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      PK06 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK08 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      SK06 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK08 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s



      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical Free
      Area : mm²
      FK**   3700      3100
      MK**   3700      3600
      PK**   4600      5800
      SK**   5600      9100


      Finishes:

      Interior - White maintenance-free
      Finished with polyurethane lacquer (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

      Exterior - Maintenance-free cover parts.
      Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour: 7043).

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.GPU-INTEGRA
    • ProduktfamilieTop hung
    • ProduktgruppeRemote operation
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-01-30
    • Udgavenummer2
    Relateret
    • Materiale primærtTermotræ
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iDanmark
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Tagvinduer
    • IFC-klassifikationVindue
    • ETIM-kodeEC003112
    • ETIM-navnSkylight
    • Uniclass 2015-kodeSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015-beskrivelseRoof window systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelRoof Windows and Skylights
    • OmniClass-nummer23-17 13 23
    • OmniClass-betegnelseRoof Windows

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien