GXL - håndværker- og tagudgang, fyrretræ
GXL - håndværker- og tagudgang, fyrretræ
GXL - håndværker- og tagudgang, fyrretræ
GXL - håndværker- og tagudgang, fyrretræ
GXL - håndværker- og tagudgang, fyrretræ
GXL - håndværker- og tagudgang, fyrretræ
GXL - håndværker- og tagudgang, fyrretræ

    GXL - håndværker- og tagudgang, fyrretræ

    4.4 ud af 5 stjerner4.4(7 anmeldelser)

    GXL er et sidehængt tagvindue, der kan bruges som håndværks tagudgang til taghældninger mellem 15 ° og 85 °. Dette klassiske fyrretræsvindue betjenes med et håndtag midt i sidekarmen og kan placeres i den side der passer ens behov. En låseenhed sikrer automatisk rammen, når rammen åbnes (85 °). For at lukke rammen skal gasfjederen i låseenheden frigøres. Ventilationsklappen på den øverste del af rammen, giver frisk luft mulighed for at komme ind i rummet gennem et støv- og insektfilter. Tilføjelse af naturligt lys kan have en positiv indflydelse på værdien og fornemmelsen af dit hjem, så ved at bruge dette vindue får du både en praktisk udgang og en masse dagslys.

    Specifikation
    • Finishes:
      Internal -  White-painted finished with triple coat,
      white painted(NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).
      Clear Lacquer.

      External – Maintenance-free cover parts.
      Aluminium ,dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

      This product is subject to regional limitations, please check availability on the "regions" tab.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.GXL
    • ProduktfamilieRoof exits
    • ProduktgruppeSloped Roof
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-08-06
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtFyr
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iDanmark
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Tagvinduer
    • IFC-klassifikationVindue
    • UNSPSC-navnRoofing accessories
    • UNSPSC-kode301516
    • Uniclass 2015-kodeSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015-beskrivelseRoof window systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelRoof Windows
    • OmniClass-nummer23-17 13 23
    • OmniClass-betegnelseRoof Windows
    • CSI UniFormat II-kodeB3020
    • CSI UniFormat II-titelRoof Openings

    Tilgængelighed i region

    Europa Nordamerika Asien