VFE - Bundhængt lodret element, fyrretræ
VFE - Bundhængt lodret element, fyrretræ
VFE - Bundhængt lodret element, fyrretræ
VFE - Bundhængt lodret element, fyrretræ
VFE - Bundhængt lodret element, fyrretræ
VFE - Bundhængt lodret element, fyrretræ
VFE - Bundhængt lodret element, fyrretræ
VFE - Bundhængt lodret element, fyrretræ
VFE - Bundhængt lodret element, fyrretræ
VFE - Bundhængt lodret element, fyrretræ

    VFE - Bundhængt lodret element, fyrretræ

    4.6 ud af 5 stjerner4.6(11 anmeldelser)

    VFE er et bundhængt element, der kan monteres lodret under et vippe- eller tophængt tagvindue på taghældninger mellem 15-55 °.

    Rammen åbnes indad fra et håndtag placeret på toppen af rammen. Åbningen er ca. 115mm. Til rengøring af den ydre glasrude leveres et værktøj med vinduet for at lade rammen åbne til 45 °

    VFE-vinduet giver ekstra dagslys og giver en fantastisk udsigt, når du står eller når du sidder.

    Karmen og rammen er lavet af lamineret fyrretræ i høj kvalitet belagt med imprægnering og et lag vandbaseret akrylklar lak af hvid maling.

    Udvendigt har vinduet vedligeholdelsesfrie inddækningsdele.

    VELUX tagvinduer tagvindue tagvinduer tagvindue ovenlysvinduer ovenlysforlængelser

    Specifikation

    • Finishes:
      Internal - White-painted finished with triple coat,
      White Painted (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003). 
      Clear Lacquer.

      External – Maintenance-free cover parts. 
      Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.VFE
    • ProduktfamilieSpecial function
    • ProduktgruppeVertical extension
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-08-06
    • Udgavenummer4
    Relateret
    • Materiale primærtFyr
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iDanmark
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Tagvinduer
    • IFC-klassifikationVindue
    • UNSPSC-navnRoofing accessories
    • UNSPSC-kode301516
    • Uniclass 2015-kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelWindows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-betegnelseWindows
    • CSI UniFormat II-kodeB2020
    • CSI UniFormat II-titelExterior Windows

    Tilgængelighed i region

    Europa Sydamerika Asien Nordamerika