VIU - Fast lodret element, polyurethan
VIU - Fast lodret element, polyurethan
VIU - Fast lodret element, polyurethan
VIU - Fast lodret element, polyurethan
VIU - Fast lodret element, polyurethan
VIU - Fast lodret element, polyurethan

    VIU - Fast lodret element, polyurethan

    4.2 ud af 5 stjerner4.2(9 anmeldelser)

    VIU er et fast element, der kan installeres lodret under et vippe- eller tophængt tagvindue på taghældninger mellem 15-55 °.

    VIU- vinduet giver endnu mere dagslys og giver en fantastisk udsigt, når du står eller når du sidder.

    Karmen og rammen er lavet af støbt polyurethan i høj kvalitet omkring en kerne af termisk modificeret træ med en hvid lakfinish. Derfor giver du en vedligeholdelsesfri finish.

    Udvendigt har vinduet vedligeholdelsesfrie inddækninger

    VELUX tagvinduer tagvindue tagvinduer tagvindue ovenlysvinduer ovenlysforlængelser

    Specifikation

    • Finishes:
      Internal - Moulded polyurethane around a core of thermally modified timber.
      White Lacquer (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

      External – Maintenance-free cover parts.
      Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.VIU
    • ProduktfamilieSpecial function
    • ProduktgruppeVertical extension
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-08-06
    • Udgavenummer4
    Relateret
    • Materiale primærtPolyurethan
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iDanmark
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Tagvinduer
    • IFC-klassifikationVindue
    • UNSPSC-navnRoofing accessories
    • UNSPSC-kode301516
    • Uniclass 2015-kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelWindows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-betegnelseWindows
    • CSI UniFormat II-kodeB2020
    • CSI UniFormat II-titelExterior Windows

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien