MPXWBTA - Maximus MPX range, Brackets
Videotec

MPXWBTA - Maximus MPX range, Brackets

Made of AISI 316L electropolished stainless steel Load rating:ᅠ ᅠ40kg (88lb) Dimensions:ᅠ ᅠØᅠ ᅠ238mm (9.4in)
Teknisk specifikation
  • Unik ref.mpxwbta
  • ProduktfamilieMaximus
  • ProduktgruppeEx-proof PTZ cameras, Brackets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2018-08-27
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)8
  • Bredde (mm)238
Relateret
  • Materiale primærtRustfrit stål
  • Designet iItalien
  • Fremstillet iItalien
  • Nettovægt (kg)2.9
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriElektronik - Sikkerhed, kameraer og tilbehør
  • IFC-klassifikationAlarm
  • ETIM-kodeEC001527
  • ETIM-navnVideo surveillance system
  • UNSPSC-navnSecurity cameras
  • UNSPSC-kode46171610
  • Uniclass 2015-kodePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015-beskrivelseSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014-kode28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelVideo Surveillance
  • OmniClass-nummer23-37 15 11
  • OmniClass-betegnelseCameras
  • CSI UniFormat II-kodeD5030
  • CSI UniFormat II-titelCommunications & Security