Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable

    Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable

    4.5 ud af 5 stjerner4.5(8 anmeldelser)

    Viriyalohakij Roller Shutter 

    Material : Polycarbonate Slat 

    โมเดลประตูม้วน วิริยะโลหะกิจ ชนิดวัสดุ โพลีคาร์บอเน็ต รองรับทุกระบบ สามารถปรับแต่งความกว้าง - สูง ได้ 

    • Adjustable roller shutter model to fit in all design
    • High Quality with affordable price,
    • Thailand Made Qualified
    • ISO 9001 : 2015 Qualified
    • Automatic System
    • Worldwide shipment  
    Specifikation
    • Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate

      Material : Polycarbonate Slate : with Aluminium Base

      โมเดลประตูม้วน วิริยะโลหะกิจ ชนิดวัสดุ โพลีคาร์บอเน็ต รองรับทุกระบบ สามารถปรับแต่งความกว้าง - สูง ได้ 

      • Adjustable roller shutter model to fit in all design
      • High Quality with affordable price,
      • Thailand Made Qualified
      • ISO 9001 : 2015 Qualified
      • Automatic System
      • Worldwide shipment  
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Viriyalohakij_Roller_Shutter_Polycarbonate-Adjustable
    • ProduktfamilieShutters Doors
    • ProduktgruppeGrilled Metal Rolling Shutters
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-12-24
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)8000
    • Bredde (mm)10500
    Relateret
    • Materiale primærtPolycarbonat
    • Materiale sekundærtMetal
    • Designet iThailand
    • Fremstillet iThailand
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriDøre - Shutters

    Tilgængelighed i region

    Asien
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
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App til Revit

    Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

    Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

    • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
    • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
    • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit