Vi bruger cookies til at levere vores tjenester

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies

VITRAL A74 Glastag

Unique ref.: A74
Producent.: Vitral
Produkt familie: Roof Glazing
Produkt gruppe: A74
Dybde (mm): 74
Publiceringsdato: 2014-02-02
Versions nummer: 2
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (2)
A74 er et panel-baseret glastagssystem med profiler i kuldebrudt aluminium. A74 er kendetegnet ved et flot design med slanke og lave sprosser, hvilket gør, at der opnås et stort lysindfald, som er unikt i forhold til andre glastagssystemer.Navnet A74 kommer fra A for aluminium, og 74 relaterer sig til den lave profilhøjde på 74 mm. Sprossebredden, som giver det slanke udtryk, er kun 50 mm. A74 er et elegant produkt, som kan skræddersyes til de løsninger, man måtte ønske. VITRAL har over 60 års erfaring med design og fremstilling af innovative ovenlys og glastagssystemer. Sammen med vores samarbejdspartnere på tværs af Europa, stræber vi konstant efter at udvikle og forbedre vores fladtags ovenlys og skrålys glastagssystemer.

U-værdier - ned til 1,0 W/m² K for samlet panel. 0,7–1,1 W/m² K for rude.

Rudevarianter - A74 leveres som standard med en 2-lags energitermorude med argon gasfyld og ”varm kant” afstands-profiler, og kan også leveres med 3-lags energitermoruder.

Skjulte opluk - Der er mulighed for opluk på hvert 2. panel. Udefra ser alle paneler ens ud, og man kan ikke se, hvilke der er oplukkelige, og hvilke der er faste.

Mål - Profildimensioner – Højde 74 mm, Sprossebredde 50 mm. Paneldimensioner – Højde: 260-2900 mm, Bredde: 260-1800 mm under særlige omstændigheder, Panelareal: Max. 2,0 m². Installationsvinkler – Skrålys: 15-90 grader,

Rytterlys: 25-60 grader.

Materialer - A74 er fremstillet af glas, aluminium, plast og gummi. Rammeprofilerne er kuldebrudt med en indstøbt

PUR-kerne. Alle materialer er genanvendelige.

Farver - A74 kan leveres med enten en naturanodiseret eller en pulverlakeret overflade i valgfrie RAL farver.

Kombinationer - A74 leveres som skrålys, rytterlys og pyramider og med en lang række kombinationer af gavle, klink, keler og grater. A74 kan også monteres lodret.

Certificeringer - A74 har en godkendt CE–mærkning i henhold til DS/EN14351-1, EN12101-2, samt er testet iht. CWCT TN66/TN67.


Hoved materiale: Glass
Sekundær materiale: Aluminium
Designet i: Denmark
Prouceret i: Denmark

BIMobject kategori: Windows - Roof Windows
IFC klassifikation: Window
UNSPSC navn: Windows
UNSPSC kode: 301716
Uniclass 1.4 Kode: JL11
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Rooflights/Roof windows
Uniclass 2.0 Kode: SS-20-30-72-80
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Roof Window Systems
NBS Reference Kode: 20-30-72-80
NBS Reference Beskrivelse: Roof Window Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 62 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Unit Skylights
Dette produkt fås i:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt