Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies her !

Godkende
;

VITRAL A98 Glastag

Unique ref.: A98
Producent.: Vitral
Produkt familie: Roof Glazing
Produkt gruppe: A98
Dybde (mm): 98
Publiceringsdato: 2014-03-10
Versions nummer: 2
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (1)
A98 glastag er en videreudvikling af A74 og har fået tilført helt enestående egenskaber. Med en U-værdi på bare 0,79 W/m² K har vi udviklet A98 til at være det mest bæredygtige glastagssystem på markedet.
De slanke sprosser og de lave profiler i kombination med et samlet panelareal på helt op til 3 m² giver et usædvanligt stort lysindfald. De skjulte opluk samt åbningsmotorer, der er indbygget i selve rammen, gør også A98 til et af de smukkeste glastagssystemer og giver rummet naturlig ventilation. Profilerne er fremstillet i kuldebrudt aluminium. A98 glastag kan tilpasses efter mål. Skjult opluk kan udføres fra modul bredde 651 mm til max 1200 mm. VITRAL har over 60 års erfaring med design og fremstilling af innovative ovenlys og glastagssystemer. Sammen med vores samarbejdspartnere på tværs af Europa, stræber vi konstant efter at udvikle og forbedre vores fladtags ovenlys og skrålys glastagssystemer.

U-værdier - 0,79 W/m² K for samlet panel. 0,5 W/ m² K for rude.

Rudevarianter - A98 leveres som standard med en 3-lags energitermorude med argon gasfyld og ”varm kant” afstands-profiler.

Skjulte opluk - Der er mulighed for opluk på hvert 2. panel. Både udefra og indefra ser alle paneler ens ud, og man kan ikke se, hvilke der er oplukkelige, og hvilke der er faste.

Ovenlys kombinationer - A98 leveres som skrålys, rytterlys og pyramider og med en lang række kombinationer af gavle, keler og grater. A98 kan også monteres lodret.

Certificeringer - A98 har en godkendt CE–mærkning i henhold til DS/EN14351-1.

Materialer - A98 er fremstillet af glas, aluminium, plast og gummi. Rammeprofilerne er kuldebrudt med en indstøbt PUR-kerne. Alle materialer er genanvendelige.

Farver - A98 kan leveres med enten en naturanodiseret eller en pulverlakeret overflade i valgfrie RAL farver.

Skjulte åbningsmotorer - er integrerede i panelerne. Opluk kan også ske med traditionelt traversrør. A98 kan tilpasses efter mål. Skjult opluk kan udføres fra modul bredde 651 mm til max 1200 mm.

Mål - Profildimensioner – Højde 98 mm, Sprossebredde 52 mm. Paneldimensioner – Højde: 260-3500 mm, Bredde: 260-1800 mm under særlige omstændigheder, Panelareal: Max. 3 m². Installationsvinkler – Skrålys: 15-90 grader, Rytterlys: 25-60 grader.


Hoved materiale: Glass
Sekundær materiale: Aluminium
Designet i: Denmark
Prouceret i: Denmark

BIMobject kategori: Vinduer - Roof Windows
IFC klassifikation: Window
UNSPSC navn: Windows
UNSPSC kode: 301716
Uniclass 1.4 Kode: JL11
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Rooflights/Roof windows
Uniclass 2.0 Kode: SS-20-30-72-80
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Roof Window Systems
NBS Reference Kode: 20-30-72-80
NBS Reference Beskrivelse: Roof Window Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 62 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Unit Skylights