Vi bruger cookies til at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies.
;

VITRAL SkyVision Fixed Ovenlys

Unique ref.: sky_fixed_flat
Producent.: Vitral
Produkt familie: Roof Glazing
Produkt gruppe: SkyVision
Publiceringsdato: 2014-06-18
Versions nummer: 3
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (1)
SkyVision Fixed er et smagfuldt ovenlysvindue, som giver maksimalt naturligt lysindfald. Designet af flad tags ovenlyset er tidsløst og med rene linjer. Varmetabet er minimalt og lydreduktionen optimal. SkyVison Fixed er en fast variant, som er anvendelig der, hvor der er behov for et naturligt lysindfald. Bare et enkelt vindue gør en utrolig forskel i dybe og halvmørke rum. Kombinationen af et rammeløst design med maksimal lysindtrængen, høj termisk isoleringsevne og lufttæthed giver et helt unikt produkt. VITRAL's SkyVision Fixed ovenlys til flade tage er testet for bløde og tunge stød (Impact Test - TN66/67) for at sikre de, som færdes på taget.

VITRAL har over 60 års erfaring med design og fremstilling af innovative ovenlys og glastagssystemer. Sammen med vores samarbejdspartnere i Danmark, England og i resten af Europa, stræber vi konstant efter at udvikle og forbedre vores fladtags ovenlys og skrålys glastagssystemer.

For SkyVision Fixed 2 m² -2,8 m²: Uw = 0.97 W/m² K*, for ruden: Ug = 1,1 W/m² K. * U-værdien er beregnet ved 0 graders taghældning med et udvendigt overfladeareal på Arc = 3,72 m²

SkyVision Fixed: Sider 250-3000 mm (indvendige lysningsmål).

Indvendige lysningsmål, lang side: 3000 mm
Indvendige lysningsmål, kort side: 1600 mm
Indvendige lysningsmål, areal max: 4 m²


Standard glas op til 2 m²: 32 mm 2-lags lavenergi termorude opbygget af 8 mm hærdet glas, 16 mm argon, 8,76 mm lamineret energiglas og med alu-spacer.

Standard glas 2 m² - 2,8 m²: 32 mm 2-lags lavenergi termorude opbygget af 8 mm hærdet glas, 14 mm argon, 10,76 mm lamineret energiglas og med alu-spacer.

Karmhøjde minimum 150 mm.

For SkyVision Fixed større end 2,8 m²: Ug = 1.3 W/m² K

0°-30° taghældning. VITRAL anbefaler mindst 5°, således at vandansamlinger ikke opstår.

SkyVision er CE-mærket i henhold til DS/EN 14351-1. Tests er lavet af de akkrediterede institutter Teknologisk Institut og Delta og er udført i henhold til DS/EN ISO 717-1, EN 10077-1 og EN 10077-2, EN12207 og EN12208. SkyVision Fixed og SkyVision Comfort er testet iht. CWCT TN66/TN67. VITRAL er ISO9001:2008 certificeret.


Hoved materiale: Glass
Sekundær materiale: Aluminium
Designet i: Denmark
Prouceret i: Denmark

BIMobject kategori: Vinduer - Roof Windows
IFC klassifikation: Window
UNSPSC navn: Windows
UNSPSC kode: 301716
Uniclass 1.4 Kode: JL11
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Rooflights/Roof windows
Uniclass 2.0 Kode: PR-59-72
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Roof Window Units
NBS Reference Kode: 59-72
NBS Reference Beskrivelse: Roof Window Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 62 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Unit Skylights
Dette produkt fås i:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject®