FQ 2″ Adjustable Trimmed Round

FQ 2″ Adjustable Trimmed Round

The FQ Recessed series offers a complete line of high performance LED luminaires that provide outstanding functionality and quality. This series features superlative glare control with 80° shielding, 35° vertical tilt and 360° horizontal rotation, and uniform floor-to-ceiling wall washing. Multiple power level options and a full line of round and square, trimmed and trimless luminaires offer versatile solutions for various lighting applications. Easy to order, install, and service.
Specifikation
  • Model

    Color Temp & CRI

    Max Lumens

    Max CBCP

    Power

    Finish

    R2FRAT

    927 – 2700K – 90

    1,735

    4,520

    15W, 21W, 25W

    BK – Black

    930 – 3000K – 90

    DB – Dark Bronze

    935 – 3500K – 90

    HZWT – Haze/White

    940 – 4000K – 90

    WT – White

    WD – 3000K–1800K – 90

    Example: R2FRAT-940-BK

Teknisk specifikation
  • Unik ref.fq-2-adjustable-trimmed-round
  • ProduktfamilieFQ
  • ProduktgruppeRecessed
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2026-09-24
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Designet iUSA
  • Fremstillet iUSA
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriBelysning - Loftsmonteret
  • Uniclass 2015-kodeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beskrivelseLighting
  • CSI MasterFormat 2014-kode26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelLighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-betegnelseLighting Fixtures
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
BIMobject-produktbibliotek

Design App til Revit

Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

  • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
  • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
  • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit