Fransk altangelænder Tremme 800
Fransk altangelænder Tremme 800
    Weland AB

    Fransk altangelænder Tremme 800

    4.0 ud af 5 stjerner4.0(5 anmeldelser)

    Et fransk altangelænder med tremmer, som er blevet varmforzinket. Gelænderet er børnesikkert og leveres komplet for at sikre enkel installation. Gelænderet kan pulverlakeres i en valgfri farve, som matcher dine behov og præferencer.

    Specifikation
    • Længde: 800-1.400 mm
      Ramme: 25x8 mm fladjern
      Gelænderbeklædning: Tremmer Ø11 mm, c/c 110 mm
      Børnesikkert (Ingen åbninger over 100 mm)
      Fastgørelse: Mod en vindueskarm eller direkte på facaden
      Overfladebehandling: Varmforzinket

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.balconet_round-bar_800-1400
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeFrench Balcony Railing
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-06-11
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1100
    Relateret
    • Materiale primærtGalvaniseret stål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Railing
    • IFC-klassifikationRækværk
    • CSI MasterFormat 2014-kode05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelMetal Railings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-betegnelseRailing

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige
    Tyskland