Entrérist A22x22 Z-ramme Fristående Karruseldør
Entrérist A22x22 Z-ramme Fristående Karruseldør
Entrérist A22x22 Z-ramme Fristående Karruseldør
Entrérist A22x22 Z-ramme Fristående Karruseldør
Entrérist A22x22 Z-ramme Fristående Karruseldør
Entrérist A22x22 Z-ramme Fristående Karruseldør
Entrérist A22x22 Z-ramme Fristående Karruseldør
    Weland AB
    Arkiveret

    Entrérist A22x22 Z-ramme Fristående Karruseldør

    En komplet fritstående entrérist ved karruseldør. Inkl. Z-ramme med justerbare ben. Risttype, der er noget tættere, og som er velegnet til butikker, kontorer og varehuse osv. Entréristen er opbygget af flade stænger i begge retninger. Vælg mellem en række forskellige standardformater til hurtigere levering, eller afgiv en bestilling med specifikke mål, som passer til jeres behov.

    Specifikation
    • Entrérist type A
      Maskevidde: 22x22 mm
      Bærestål af flad stang 25/2
      Støttestål af flad stang 10/2
      Kantstål af flad stang 25/2
      Vinkelprofilramme af Z-profil Z-50x30x28x3 mm
      Inkl. underliggende ramme og justerbare støtteben 135-185 mm
      Entréristen er dimensioneret til gangtrafik 5,0 kN/m2 og kundevogne 300 kg
      Alt materiale varmforzinkes

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.entrance_grating_a22x22_door_free_z-profile
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeEntrence Grating
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-07-18
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtGalvaniseret stål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Entrance
    • IFC-klassifikationMøbelelement
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 48 23
    • CSI MasterFormat 2014-titelEntrance Floor Grids