Gangbro Flex, Vægmontering, Gelænder Knæliste
Weland AB

Gangbro Flex, Vægmontering, Gelænder Knæliste

3.8 ud af 5 stjerner3.8(5 anmeldelser)

Gangbro Flex Vægmontering med Gelænder med knæliste er helt bygget af standardkomponenter og monteres hurtigt og nemt uden svejsning. Gangbanen er justerbar i bredden og fås i tre forskellige længder. Gangoverfladen på gangbanen er af gitterrist. Sektionsgelænderet fås også i flere varianter. Der kan monteres en sparkekant, som forhindrer, at genstande kan trille ned fra gangbroen. Gangbro Flex, Vægmontering monteres med en konsol mod en væg.

Specifikation
  • Bredde: 600 til 1.300, i 50 mm intervaller
    Længde: 2.000, 3.000 eller 4.000 mm
    Gitterrist som reposer
    Gelænderhøjde: 1.100 mm
    Håndliste og knæliste: Stålrør Ø 42 mm
    Balustre: Firkantet stålrør 40x40x3 mm
    Montering: Vægmonteret konsol, eller uden støtte direkte mod eksisterende underlag
    Overfladebehandling: Varmforzinket

Teknisk specifikation
  • Unik ref.gangway_flex_bracket_intermediate
  • ProduktfamilieRamp
  • ProduktgruppeGangway
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-08-12
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtVarmegalvaniseret
  • Designet iSverige
  • Fremstillet iSverige
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriKonstruktion - Ramps
  • IFC-klassifikationRampe
  • CSI MasterFormat 2014-kode05 51 36
  • CSI MasterFormat 2014-titelMetal Walkways
  • OmniClass-nummer23-17 23 13
  • OmniClass-betegnelseWalkways

Tilgængelighed i region

Europa
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige
Tyskland