Gangbro Flex, Gelænder Knæliste
Gangbro Flex, Gelænder Knæliste
    Weland AB

    Gangbro Flex, Gelænder Knæliste

    4.4 ud af 5 stjerner4.4(7 anmeldelser)

    Gangbro Flex med Gelænder med knæliste er helt bygget af standardkomponenter og monteres hurtigt og nemt uden svejsning. Gangbanen er justerbar i bredden og fås i tre forskellige længder. Gangoverfladen på gangbanen er af gitterrist. Sektionsgelænderet fås også i flere varianter. Der kan monteres en sparkekant, som forhindrer, at genstande kan trille ned fra gangbroen. Gangbro Flex med støtteben monteres direkte mod underlaget.

    Specifikation
    • Bredde: 600 til 1.300, i 50 mm intervaller
      Længde: 2.000, 3.000 og 4.000 mm
      Gitterrist som reposer
      Gelænderhøjde: 1.100 mm
      Håndliste og knæliste: Stålrør Ø 42 mm
      Balustre: Firkantet stålrør 40x40x3 mm
      Montering: Støtteben mod eksisterende underlag
      Overfladebehandling: Varmforzinket

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.gangway_flex_legs_intermediate
    • ProduktfamilieRamp
    • ProduktgruppeGangway
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-08-12
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtVarmegalvaniseret
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Ramps
    • IFC-klassifikationRampe
    • CSI MasterFormat 2014-kode05 51 36
    • CSI MasterFormat 2014-titelMetal Walkways
    • OmniClass-nummer23-17 23 13
    • OmniClass-betegnelseWalkways

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige
    Tyskland