Kørestolsrampe Børnesikker
Kørestolsrampe Børnesikker
Kørestolsrampe Børnesikker
    Weland AB

    Kørestolsrampe Børnesikker

    Vores komplette handicapramper med børnesikkert gelænder fremstilles af gitterrist og inkluderer foruden gelænderet vanger og nødvendige støtteben. De bygger på en enkel og robust konstruktion i varmforzinket stål, som bidrager til stabilitet og lang holdbarhed. Hældningen på ramperne er justerbar, men må maksimalt være 1:12. Kontrastmarkeringen placeres i forkanten af rampen og i begyndelsen på reposen.

    Specifikation
    • Bredde: 1.300 mm
      Længde: 1.500 - 6.000 mm (lagerføres i længder fra 1.500 mm og opefter i 500 mm intervaller)
      Maskevidde gitterrist: c/c 17 x 75 mm
      Gelænder: ø 42 mm 1.4301
      Gelænderhøjde: 900 mm
      Hældning: 1:12
      Børnesikkert gelænder (ingen åbninger er større end 100 mm)

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Ramp_childproof
    • ProduktfamilieRamp
    • ProduktgruppeWheelchair ramp
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-12-21
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtVarmegalvaniseret
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Ramps
    • IFC-klassifikationRampe
    • CSI MasterFormat 2014-kode05 51 36.16
    • CSI MasterFormat 2014-titelMetal Ramps
    • OmniClass-nummer23-17 23 11
    • OmniClass-betegnelseRamps

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige
    Tyskland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText