Rampe
Rampe
Rampe
Rampe
Rampe
Rampe
    Weland AB

    Rampe

    Vores komplette ramper fremstilles af gitterrist, inklusive gelændere, vanger og nødvendige støtteben. De bygger på en enkel og robust konstruktion i varmforzinket stål, som bidrager til stabilitet og lang holdbarhed. Med lagerførte standardkomponenter kan vi garantere korte leveringstider. Kan fås i to forskellige gelænderdesigns, Standard samt Tremme. Kontrastmarkering som tilvalg. Vi lagerfører også handicapramper.

    Specifikation
    • Bredde: 900 mm
      Længde: 1.500 - 10.000 mm (lagerføres i længer fra 1.500 - 10.000 mm i intervaller à 500 mm)
      Gitterristens maskevidde: N6 c/c 17 x 75 mm
      Gelænder: ø 42 mm 1.4301
      Gelænderhøjde: 900 mm
      Overfladebehandling: Varmforzinket

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Ramp_industry_1run
    • ProduktfamilieRamp
    • ProduktgruppeWheelchair ramp
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-12-21
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtVarmegalvaniseret
    • Materiale sekundærtGalvaniseret stål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Ramps
    • CSI MasterFormat 2014-kode05 51 36.16
    • CSI MasterFormat 2014-titelMetal Ramps
    • OmniClass-nummer23-17 23 11
    • OmniClass-betegnelseRamps

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige
    Tyskland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText