Kørestolsrampe Tremme
Kørestolsrampe Tremme
Kørestolsrampe Tremme
Kørestolsrampe Tremme
Kørestolsrampe Tremme
    Weland AB

    Kørestolsrampe Tremme

    4.8 ud af 5 stjerner4.8(5 anmeldelser)

    Vores komplette handicapramper med børnesikkert Standardgelænder c/c 500 mm fremstilles af gitterrist og inkluderer foruden gelænderet vanger og nødvendige støtteben. De bygger på en enkel og robust konstruktion i varmforzinket stål, som bidrager til stabilitet og lang holdbarhed. Hældningen på ramperne er justerbar, men må maksimalt være 1:12. Kontrastmarkeringen placeres i forkanten af rampen og i begyndelsen på reposen.

    Specifikation
    • Bredde: 1.300 mm
      Længde: 1.500 - 6.000 mm (lagerføres i længder fra 1.500 mm og opefter i 500 mm intervaller)
      Maskevidde gitterrist: c/c 17 x 75 mm
      Gelænder: ø 42 mm 1.4301
      Gelænderhøjde: 900 mm
      Hældning: Maks. 1:12

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Ramp_standard
    • ProduktfamilieRamp
    • ProduktgruppeWheelchair ramp
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-12-21
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtVarmegalvaniseret
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Ramps
    • IFC-klassifikationRampe
    • CSI MasterFormat 2014-kode05 51 36.16
    • CSI MasterFormat 2014-titelMetal Ramps
    • OmniClass-nummer23-17 23 11
    • OmniClass-betegnelseRamps

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige
    Tyskland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText