Sektionsgelænder, glas Sidemontering
Sektionsgelænder, glas Sidemontering
Sektionsgelænder, glas Sidemontering
    Weland AB

    Sektionsgelænder, glas Sidemontering

    3.9 ud af 5 stjerner3.9(13 anmeldelser)

    Sidemonteret sektionsgelænder med glasbeklædning og beslag i hvidlakeret aluminium. Gelænderet fremstilles i varmforzinket stål med håndliste i stålrør Ø42x1,5 mm. Gelænderet er børnesikkert og monteres uden svejsning. Håndlisten fastgøres med klammer på gelænderbalustrene og skrues derefter fast. Det varmforzinkede gelænder er dimensioneret til 1,0 kN/m. Gelænderet kan placeres såvel indendørs som udendørs. Gelænderet monteres uden svejsning.

    Specifikation
    • Balustre: KKR 40x40x3 mm
      Gelænderudfyldning: 8 mm lamelglas
      Håndliste: Stålrør Ø42x1,5 mm
      Beslag: 40x50 mm i malet aluminium
      Børnesikkert (ingen åbninger er større end 100 mm)
      Overfladebehandling: Varmforzinket

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.sectional_railing_glass_side_mounted
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeSectional Railing
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2017-08-22
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1100
    Relateret
    • Materiale primærtGalvaniseret stål
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Railing
    • IFC-klassifikationRækværk
    • CSI MasterFormat 2014-kode05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelMetal Railings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-betegnelseRailing

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige
    Tyskland