Sektionsgelænder, plade Sidemontering
Sektionsgelænder, plade Sidemontering
    Weland AB

    Sektionsgelænder, plade Sidemontering

    Sidemonteret sektionsgelænder med udfyldning i plade eller perforeret plade og håndliste i stål. Gelænderet er børnesikkert og monteres helt uden svejsning. Den anvendte standardplade er en 1,5 mm alu-zinkplade med ombukkede sider. Pladen fastgøres i balustrene med en gennemgående bolt. Pladen skal lakeres ved udvendig brug. Håndlisten fastgøres med klammer på gelænderbalustrene og skrues derefter fast.

    Specifikation
    • Gelænderbalustre: KKR 40x40x3 mm
      Gelænderudfyldning: Firkantede huller fås i 15 eller 20 mm med en inddeling på 40 eller 50 mm.
      Runde huller fås i 20 mm med en inddeling på 40 eller 50 mm.
      Håndliste: Stålrør Ø42x1,5 mm
      Beslag: Stål
      Børnesikkert
      Overfladebehandling: Varmforzinket

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.sectional_railing_sheet_metal_side_mounted
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeSectional Railing
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2017-11-13
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1100
    Relateret
    • Materiale primærtGalvaniseret stål
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Railing
    • IFC-klassifikationRækværk
    • CSI MasterFormat 2014-kode05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelMetal Railings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-betegnelseRailing

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige
    Tyskland