Spindeltrappe
Spindeltrappe
Spindeltrappe
Spindeltrappe
Spindeltrappe
Spindeltrappe
    Weland AB

    Spindeltrappe

    4.2 ud af 5 stjerner4.2(58 anmeldelser)

    Foretag dine justeringer af trappen i ejendomme> Dimension (se billede 2). Familiens funktioner har følgende begrænsninger og er tilpasset vores byggeskabelon. Familien fungerer bedst inden for følgende:
    Radius: 600-1400mm
    Slidbaner/løb: 14-28
    Slidbanehøjde: 155-220mm
    Trindybde: 150-360mm

    Weland vindeltrappe fås i trapperadius fra 600 til 1400 mm. Alle trappekomponenter fås i mange forskellige versioner, så de passer til netop dit miljø og dine præferencer. Takket være et enkelt design er det også nemt at samle. Vores vindeltrapper til udendørs brug er som standard varmgalvaniserede, men fås også malet. For at øge sikkerheden og tilgængeligheden i trappen tilbyder vi en række ekstra tilbehør for at forenkle disse aspekter.

    Specifikation
    • Trapperadius: 600 - 1.4000 mm
      Stekvinkel: 13-25*
      Trindybde i ganglinjen: 137 - 294 mm
      Anbefalet trinhøjde: 165 - 220 mm
      Trappetrin: Gitterrist
      Gelænder: Galvaniserede stålbøjler
      Håndliste: Stål
      Overfladebehandling: Varmforzinket

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.spiral_staircase
    • ProduktfamilieSpiral Stairs
    • ProduktgruppeEscape and Industry
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-11-05
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtVarmegalvaniseret
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Trapper
    • IFC-klassifikationTrappe
    • Uniclass 2015-kodeEF_35_10
    • Uniclass 2015-beskrivelseStairs
    • CSI MasterFormat 2014-kode05 51 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelMetal Stairs
    • OmniClass-nummer23-17 23 17 13
    • OmniClass-betegnelseSpiral Stairs

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige
    Tyskland