Lige trappe, gelænder med knæliste
Weland AB

Lige trappe, gelænder med knæliste

4.0 ud af 5 stjerner4.0(15 anmeldelser)

Weland fremstiller effektivt stabile, sikre og let monterbare ligeløbstrapper af høj kvalitet. Trapperne fremstilles i stål og består af få hovedkomponenter. Trappetrinene og gelænderne findes i en række udførelser, men trappetrinene fremstilles oftest af gitterrist med sikkerhedsforkant.

Specifikation
  • Bredde: 400-2.000 (i 100 mm intervaller op til 1.800 mm) Øvrig bredde: 2.000 mm
    Trappetrin af gitterrist TH6-S med sikkerhedsforkant, maskevidde: c/c 34 x 75 mm
    Håndliste og balustre: Stålrør Ø 42 mm
    Knæliste: Stålrør Ø 28 mm
    Gelænderhøjde: 1.100 mm

Teknisk specifikation
  • Unik ref.st-stair_last_step_below_floor_level_in
  • ProduktfamilieStraight stairs
  • ProduktgruppeEscape and industry
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-04-17
  • Udgavenummer2
Relateret
  • Materiale primærtVarmegalvaniseret
  • Designet iSverige
  • Fremstillet iSverige
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriKonstruktion - Trapper
  • IFC-klassifikationTrappe
  • Uniclass 2015-kodeEF_35_10
  • Uniclass 2015-beskrivelseStairs
  • CSI MasterFormat 2014-kode05 51 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelMetal Stairs
  • OmniClass-nummer23-17 23 17
  • OmniClass-betegnelseStairs

Tilgængelighed i region

Europa
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige
Tyskland