Unique ref.: | COM_BG_Ytong_ETIC_Passive_U-0_15_d-422_mm |
---|---|
Producent.: | Ytong |
Produkt familie: | Ytong AAC |
Produkt gruppe: | Composite |
Bredde (mm): | 1000 |
Højde (mm): | 1000 |
Dybde (mm): | 422 |
Publiceringsdato: | 2017-12-11 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt url: | https://www.ytong.bg |
---|---|
Installation instruktioner: | https://www.ytong.bg |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | https://www.ytong.bg |
Teknisk beskrivelse: | https://www.ytong.bg |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/ytong/product/com_bg_ytong_etic_passive_u-0_15_d-422_mm
Hoved materiale: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Sekundær materiale: | Plaster |
Designet i: | Bulgaria |
Prouceret i: | Bulgaria |
BIMobject kategori: | Vægge - Ydervægge |
---|---|
IFC klassifikation: | Waste Terminal |
UNSPSC navn: | Bricks |
UNSPSC kode: | 301316 |
Uniclass 1.4 Kode: | L83122 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Wall units |
Uniclass 2.0 Kode: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Kode: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Masonry wall systems |
NBS Reference Kode: | 25-13-50 |
NBS Reference Beskrivelse: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
OmniClass-nummer: | 23-13 35 21 13 |
OmniClass-betegnelse: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Navn | Værdi |
---|---|
Depth | 422 |
Insulation Thickness | 200 mm |
Insulation Type | Multipor insulation boards |
Intended Function | Exterior wall with ETIC |
Material | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
Width | 422 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Værdi |
---|---|
Material | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
BIMobject®