Unique ref.: | COM_CZ_Ytong_Univerzal_hladke_Internal_R-2_9231_U-0_34_d-310_mm |
---|---|
Producent.: | Ytong |
Produkt familie: | Ytong AAC |
Produkt gruppe: | Composite |
Bredde (mm): | 1000 |
Højde (mm): | 1000 |
Dybde (mm): | 310 |
Publiceringsdato: | 2018-03-06 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt url: | http://www.ytong.cz/ |
---|---|
Installation instruktioner: | http://www.ytong.cz/doporucena-reseni.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | http://www.ytong.cz/ke-stazeni.php |
Teknisk beskrivelse: | http://www.ytong.cz/sortiment.php |
Instruktionsvideo: | http://www.ytong.cz/sluzby.php |
GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/ytong/product/com_cz_ytong_univerzal_hladke_internal_r-2_9231_u-0_34_d-310_mm
Hoved materiale: | Aerated concrete |
---|---|
Sekundær materiale: | Plaster |
Designet i: | Czech Republic |
Prouceret i: | Czech Republic |
BIMobject kategori: | Vægge - Internal Walls |
---|---|
IFC klassifikation: | Wall |
UNSPSC navn: | Bricks |
UNSPSC kode: | 301316 |
Uniclass 1.4 Kode: | L83122 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Wall units |
Uniclass 2.0 Kode: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Kode: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Masonry wall systems |
NBS Reference Kode: | 25-13-50 |
NBS Reference Beskrivelse: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
OmniClass-nummer: | 23-13 35 21 13 |
OmniClass-betegnelse: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
Navn | Værdi |
---|---|
Application | Internal wall |
Colour | white |
Depth | 310 mm |
Recyclable | True |
Standards | https://www.ytong.cz/breeam-leed-zelena-cerftifikace-budov.php |
Sustainability Website URL | https://www.ytong.cz/zdrave-bydleni-.php |
Width | 310 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Værdi |
---|---|
Colour | white |
BIMobject®