Vi bruger cookies til at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies.
;

Ytong Danmark

Unique ref.: Ytong_DK
Producent.: Ytong
Produkt familie: Ytong
Produkt gruppe: Ytong
Publiceringsdato: 2015-06-30
Versions nummer: 3
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (2)
Ytong porebeton, den svenske opfindelse fra 1929, repræsenterer over 80 års optimal, termisk isolering og massiv kvalitet. Ytong tilbyder et komplet udvalg af produkter til konstruktion af enfamiliehuse, rækkehuse, fleretages huse og industribyggeri. Ytong’s alsidige sortiment sikrer det perfekte valg af vægkonstruktion, samtidig garanteres hurtig montage og høj effektivitet i forbindelse med alle typer murværk: enkelt- og dobbeltvægge, udvendig efterisolering af facade samt ikke-bærende murværk.

Fordelene i korthed
• Fremtidssikret: sundt indeklima, økologi, bæredygtighed og genanvendelighed
• Teknologi: varmeisolering, brandsikring, lydisolering og bæredygtighed
• Effektivitet: omkostningseffektiv og værdibevarende

Med Ytong porebeton kan en bygning projekteres og opføres som en helhedsløsning fra kælder til tag. Ytong’s produktsortiment omfatter et stort udvalg af forskellige blokformater, rumhøje elementer, overliggere, U-skaller samt tilbehør, som f.eks. lim, puds og værktøj.

Ytong har den optimale løsning, som sikrer murværk af højeste kvalitet til alle anvendelsesområder. Hvad enten det drejer sig om kældervægge, monolitiske vægge eller bagmure, vil du altid finde det rigtige produkt i Ytongs brede sortiment. Ytong fungerer optimalt ved såvel modernisering som nye rumløsninger.

Ytong porebeton er ensbetydende med enkel planlægning, simpel design, nem kalkulation, let udførelse og er egnet til stort set ethvert byggeprojekt. Ytong tilbyder et komplet udvalg af produkter til konstruktion af enfamiliehuse, rækkehuse og beboelsesejendomme. Ytong byggesystemer sikrer det perfekte valg af vægkonstruktion, samtidig garanteres hurtig montage og høj effektivitet i forbindelse med alle typer murværk.

Planlægning af murværk med Ytong porebeton er enkelt; vælg et produkt i Ytong-kataloget og prompte kommer et forslag til den komplette vægløsning. Men denne ansøgning ikke erstatte egen tekniske gennemgang af brugeren i forhold til den tilsigtede anvendelse og egnethed. Anvendelsen af ansøgningen og ændringer inden ansøgningen er derfor at verificere selvstændigt.

Anvendelsen af Ytong porebeton afhænger af statiske og strukturelle krav. De foreslåede systemelementer skal altid opfylde lokale forskrifter. Den planlægningsansvarlige skal kontrollere brugen af komponenten i de enkelte tilfælde.

Vores kvalificerede Ytong byggemateriale eksperter kan besvare dine spørgsmål vedrørende Ytong porebeton og relaterede produkter. Xella’s kundeservice giver alle kunder udførlig, enkel og gratis information om vores produkter og serviceydelser.


Hoved materiale: Autoclaved aerated concrete
Sekundær materiale: Plaster
Designet i: Denmark
Prouceret i: Denmark

BIMobject kategori: Vægge - Other
IFC klassifikation: Wall
UNSPSC navn: Structural building products
UNSPSC kode: 3013
Uniclass 1.4 Kode: L83122
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Wall units
Uniclass 2.0 Kode: SS-25
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Wall And Barrier Systems
NBS Reference Kode: 25
NBS Reference Beskrivelse: Wall And Barrier Systems
OmniClass-nummer: 23-13 21 11
OmniClass-betegnelse: Concrete Masonry Units
Dette produkt fås i:
Europe
  • Denmark
  • Iceland

BIMobject®