Unique ref.: | Zanussi_Chimney-Standard-Hood_Beta_90_Stainless-Steel |
---|---|
Producent.: | Zanussi |
Produkt familie: | Chimney Standard Hood |
Produkt gruppe: | Hood |
Publiceringsdato: | 2019-11-11 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Model ID and PNC Codes
ZHB92670XA 942022032 , ZHB90460XA 942022031 , ZHB92670XA 942022032 , ZHB90460XA 942022031 , ZHB92670XA 942022032 , ZHB92670XA 942022032 , ZHB92670XA 942022032 , ZHB92670XA 942022034
Produkt url: | https://www.zanussi.co.uk/kitchen/cooking/cooker-hoods/ |
---|---|
Installation instruktioner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | |
Teknisk beskrivelse: | |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/zanussi/product/zanussi_chimney-standard-hood_beta_90_stainless-steel
Hoved materiale: | Stainless steel |
---|---|
Sekundær materiale: | |
Designet i: | |
Prouceret i: |
BIMobject kategori: | Køkken - Appliances |
---|---|
IFC klassifikation: | Object |
Uniclass 1.4 Kode: | L83311 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Extractor hoods |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-04-14-28 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Kitchen Extractor Hoods |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_60_65_94_46 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Kitchen extractor hoods |
NBS Reference Kode: | 04-14-28 |
NBS Reference Beskrivelse: | Kitchen Extractor Hoods |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 38 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Commercial-Kitchen Hoods |
Navn | Værdi |
---|---|
Product Type | Hood |
Width | 898 mm |
BIMobject®