Scissor Lift  ZV 67.77A
Scissor Lift  ZV 67.77A

    Scissor Lift ZV 67.77A

    inside turning radius
    non-marking tyres
    Hole driving protection
    Certified load monitoring
    Lowering alarm
    optional pipe material holder available

    Specifikation
    • Type SJ16
      Manufacturer Skyjack
      Working height (m) 6,75
      Load capacity (kg) 227
      Number of persons perm. 1
      Transport weight (kg) 971
      Transport length (mm) 1370
      Transport width (mm) 770
      Transport height (mm) 1790
      Stand height (m) 4,75
      Platform size (mm x mm) 690 x 850
      Gradeability (%) 30
      Drive Battery
      Ground clearance (mm) 53
      fully movable yes
      Hydraulic support no
      Indoor application area

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.PASM08-SJ16
    • ProduktfamilieHeight access technology
    • Produktgruppeworking scaffolds and working platforms
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-03-17
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1790
    • Bredde (mm)770
    • Dybde (mm)1370
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iUSA
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Site Construction
    • IFC-klassifikationObjekt
    • Uniclass 2015-kodeTE_30_30_60_60
    • Uniclass 2015-beskrivelseScissor lifts
    • CSI MasterFormat 2014-kode14 83 16
    • CSI MasterFormat 2014-titelScissor Lift Platforms

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Tyskland
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App til Revit

    Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

    Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

    • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
    • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
    • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit