Construction Site Barrier

Construction Site Barrier

  • Complete solution for the safe guidance of pedestrians in sidewalk areas / suitable for full road closures
  • Barrier with blind push-button strip, red-white striped with retroreflective foil
  • Accessories: Foot plates
Specifikation
  • Length: 2000mm

    Height: 1000mm

    Weight: 16kg

Teknisk specifikation
  • Unik ref.VSV40
  • ProduktfamilieBarriers
  • ProduktgruppeConstruction fence, barrier protection fence
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2020-04-17
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)1000
  • Bredde (mm)2000
Relateret
  • Materiale primærtPlast
  • Designet iTyskland
  • Fremstillet iTyskland
  • Nettovægt (kg)16
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriKonstruktion - Site Construction
  • IFC-klassifikationObjekt
  • UNSPSC-navnGate barrier systems
  • UNSPSC-kode46161510
  • Uniclass 2015-kodeEF_25_55
  • Uniclass 2015-beskrivelseBarriers
  • CSI MasterFormat 2014-kode01 56 33
  • CSI MasterFormat 2014-titelTemporary Security Barriers
  • OmniClass-nummer23-11 25 00
  • OmniClass-betegnelseSite Barrier Products

Tilgængelighed i region

Europa
Tyskland
BIMobject-produktbibliotek

Design App til Revit

Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

  • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
  • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
  • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit