METON – Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter

METON – Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter

Geeignet für die Überwachung von Verkehrsräumen, Baustellen, Events und öffentlichen Plätzen.

Specifikation
  • System:Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter
    mit Fundamentrahmen Twin Typ 3
    Maße L x B x H (mm):3900 x 1880 x 19830
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht (kg):12461.3 

Teknisk specifikation
  • Unik ref.meton-aufstellsystem-kamerasystem-fur-hohe-20-meter
  • ProduktfamilieInstallation systems
  • ProduktgruppeInstallation systems for heights of 20 meters
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2024-07-25
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)19830
  • Bredde (mm)3900
  • Dybde (mm)1880
Relateret
  • Materiale primærtCement
  • Materiale sekundærtGalvaniseret stål
  • Designet iTyskland
  • Fremstillet iTyskland
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriKonstruktion - Site Construction
  • IFC-klassifikationObjekt
  • CSI MasterFormat 2014-kode01 73 19
  • CSI MasterFormat 2014-titelInstallation