METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

Aufstellvorrichtung zur Montage von Klein-VZ (Ronden, Dreiecke, Zusatzschilder etc.) sowie Vorwarnleuchten / für Schildgrößen 1 – 3.

Specifikation
  • System:Aufstellvorrichtung ME51+
    Artikelnummer:10003
    Maße L x B x H (mm):1266 x 582 x 3120
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Kunststoff
    Gewicht (kg):966
Teknisk specifikation
  • Unik ref.meton-aufstellvorrichtung-fur-klein-vz
  • ProduktfamilieInstallation systems
  • ProduktgruppeInstallation device for small traffic signs
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2025-02-11
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)3120
  • Bredde (mm)582
  • Dybde (mm)1266
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Materiale sekundærtPlast
  • Fremstillet iTyskland
  • Nettovægt (kg)966
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriKonstruktion - Site Construction
  • IFC-klassifikationObjekt
  • ETIM-kodeEC003588
  • ETIM-navnTraffic management/road signage
  • Uniclass 2015-kodeTE_70_20_30_91
  • Uniclass 2015-beskrivelseTraffic warning signs
  • CSI MasterFormat 2014-kode10 14 53
  • CSI MasterFormat 2014-titelTraffic Signage
  • OmniClass-nummer23-39 11 15 17
  • OmniClass-betegnelseTraffic Signals