METON - Temporärer beidseitiger Ausleger

METON - Temporärer beidseitiger Ausleger

Geeignet für die Montage von wegweisender Beschilderung, Verkehrstafeln mit LED-Lichttechnik, Lichtsignalanlagen, Kameras, Scannern und Sensoren über der Fahrbahn.

Varianten:

  • METON – Temporärer Ausleger, einseitig (inkl. Verkehrszeichen)
Specifikation
  • System:Temporärer Ausleger, beidseitig
    mit Fundamentrahmen kurz
    Artikelnummer:20001
    Maße L x B x H (mm):3900 x 10250 x 8188
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht(kg):18386,7
Teknisk specifikation
  • Unik ref.meton-temporarer-beidseitiger-ausleger
  • ProduktfamilieInstallation systems
  • ProduktgruppeTemporary boom, double-sided
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2024-10-09
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)8188
  • Bredde (mm)10250
  • Dybde (mm)3900
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Materiale sekundærtCement
  • Designet iTyskland
  • Fremstillet iTyskland
  • Nettovægt (kg)18386.7
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriKonstruktion - Site Construction
  • IFC-klassifikationObjekt
  • Uniclass 2015-kodeSs_15_95_80_72
  • Uniclass 2015-beskrivelseTemporary roadwork systems