Allright
Allright
Allright
    ZERO

    Allright

    4.3 ud af 5 stjerner4.3(9 anmeldelser)
    Timeless ceiling fixture
    Specifikation
    • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 17W or. 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Allright_ceiling_large
    • ProduktfamilieAllright
    • ProduktgruppeCeiling fixtures
    • TypeSamling (flere objekter)
    • Udgivelsesdato2019-10-30
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)111
    • Bredde (mm)400
    • Dybde (mm)111
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtAkryl
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    • Nettovægt (kg)3.3
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBelysning - Loftsmonteret
    • IFC-klassifikationBelysningsarmatur
    • Uniclass 2015-kodePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015-beskrivelseSurface luminaires

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien Oceanien Nordamerika