Bob Bow - Pendant fixture
Bob Bow - Pendant fixture
    ZERO

    Bob Bow - Pendant fixture

    4.0 ud af 5 stjerner4.0(5 anmeldelser)

    Finish
    Painted aluminum and steel. White RAL 9010, black RAL 9005. Diffusor in matt acrylic.
    Other colours on request.
    LED info
    System power: 30W. Luminaire Luminous Flux: 2514LM.
    CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. L70 >50.000h.
    Dimmable 230V.
    Installation
    In ceiling, 2,5 m cable and wire.
    Connection
    DCL ceiling-plug or terminal-block 3x4 mm2.
    Design
    Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2020.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.bobbow
    • ProduktfamilieBob
    • ProduktgruppePendants
    • TypeByggematerialer
    • Udgivelsesdato2020-05-26
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)585
    • Bredde (mm)2337
    • Dybde (mm)372
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    • Nettovægt (kg)4.2
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBelysning - Pendler
    • IFC-klassifikationBelysningsarmatur
    • Uniclass 2015-kodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015-beskrivelseSuspended luminaires

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien Oceanien Nordamerika