Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    4.2 ud af 5 stjerner4.2(6 anmeldelser)
    Wall fixture in painted aluminum and steel
    Specifikation
    • Finish: Painted steel. or galvanized steel. Matt tempered glass. LED info: System power: 9W. Luminaire Luminous Flux: 505LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. When HFF 5x4mm2. Design: Jens Fager 2014
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Convex_wall_fixture
    • ProduktfamilieConvex
    • ProduktgruppeWall fixture
    • TypeSamling (flere objekter)
    • Udgivelsesdato2019-10-30
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)170
    • Bredde (mm)160
    • Dybde (mm)270
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    • Nettovægt (kg)2.1
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBelysning - Vægmonteret
    • IFC-klassifikationBelysningsarmatur
    • Uniclass 2015-kodePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015-beskrivelseSurface luminaires

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien Oceanien Nordamerika