Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
aWall
Archiviert

aWall

aLight office LED Dali Interior

Elegant fitting intended for general facade lighting.

Spezifikation
  • Application area: Elegant fitting intended for general facade lighting. Performance: Anthracite-coloured frame of cast aluminium with polycarbonate shade. Can be fitted with a sign for house number or other information. Available with 14 W/840 LED (system power 14 W) or for 35 W metal halide (system power 44 W), base G12 (suitable light source 83 482 65). Enclosure class IP44/Class I. LED Service life (L70) 50 000 hours. Assembly: Intended as wall fitting with at least 25 mm air gap to eave or other overhang. Screw holes c-c 74 mm. Cable insertion from the rear or from above. Double sealing nipples for each mounting option for maximum 14.5 mm cable diameter. The shade can be opened for fitting and changing of light source using 4 mm Allen key. Suitable numerals and letters for the sign are noted below in the table."
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7700630
  • ProduktfamilieFaçade luminaires aWall, a-collection
  • ProduktgruppeProduct Group:Wall-/Ceiling lightning
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)302
  • Breite (mm)222
  • Tiefe (mm)236
Verwandt
  • Hauptmaterial1C Polyurethane
  • Sekundär Material2C Polyurethane
  • Nettogewicht (kg)2.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung12 43 13
  • Format2014TitelLamps
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit