Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Paint storage trolley Max
ABA Skol

Paint storage trolley Max

Google-Übersetzung,
Farbaufbewahrungswagen Max mit feststellbaren Rädern passt perfekt zu Modulen aus dem Aufbewahrungssystem Max. Praktischer Farbwagen mit Platz für viele verschiedene Farbartikel und Farbmaterialien. Der Rahmen besteht aus zwei großen Fächern und vier kleineren Schubladen. Oben auf dem Trolley befinden sich drei Fächer für unterschiedliche Zwecke. Die Fächer sind für A3- und A4-Blätter geeignet. Der Farbwagen ist in lackiertem Birkensperrholz oder weiß lackiertem MDF erhältlich.
Spezifikation
  • Ecolabeled by the Nordic Swan. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6415401
  • ProduktfamilieStorage
  • ProduktgruppeMax
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)900
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)380
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)30
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-21 25 11 13
  • OmniClassTitelClassroom Furniture
  • CSIUniFormatIICodeE2020
  • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Island
Norwegen
Schweden