Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Table Marcus, Ø 120 cm, white
ABA Skol

Table Marcus, Ø 120 cm, white

Google-Übersetzung,
Ein starker und stabiler Tisch mit Säulengestell aus Birke. Tischplatte mit einem Kern aus MDF und einer Oberfläche aus schallabsorbierendem Linoleum Marmoleum Decibel. Dieses Linoleum wird aus natürlichen Materialien hergestellt und ist auch vom Nordischen Schwan mit dem Umweltzeichen ausgezeichnet. Der Tisch ist in verschiedenen Größen und in verschiedenen Höhen erhältlich. Die Tischplatte ist in 9 verschiedenen Farben erhältlich und die Säule ist in lackierter Birke oder in Weiß erhältlich. Tischplatte hat je nach Tischsäule eine ABS-Kante in Birke oder Weiß.
Spezifikation
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6426502
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppeMarcus
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialLinoleum
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-21 25 11 13
  • OmniClassTitelClassroom Furniture
  • CSIUniFormatIICodeE2020
  • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Island
Norwegen
Schweden