Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cabinet Esther 9 drawers and 9 shelves, White
ABA Skol

Cabinet Esther 9 drawers and 9 shelves, White

Google-Übersetzung,
Esther Aufbewahrungsserien bestehen aus mehreren verschiedenen Modulen auf Rädern oder Sockel. Alle Module haben eine Gesamthöhe von 90 cm und eine Tiefe von 45 cm. Korpus aus Spanplatte mit Schichtstoffoberfläche in drei verschiedenen Farben: Birke, hellgrau oder weiß. Die Schubladen haben hochdrucklaminierte Fronten, die in 9 verschiedenen Farben erhältlich sind.
Spezifikation
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7032000
  • ProduktfamilieStorage
  • ProduktgruppeEsther
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)900
  • Breite (mm)980
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inLettland
  • Nettogewicht (kg)73
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-21 25 11 13
  • OmniClassTitelClassroom Furniture
  • CSIUniFormatIICodeE2020
  • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Island
Norwegen
Schweden