Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Table Fia 160 x 80
ABA Skol

Table Fia 160 x 80

Google-Übersetzung,
Tisch Fia ist ein einfacher Tisch mit Beinen aus Birke, ohne Rand. Die Tische haben eine schallabsorbierende Oberfläche aus Linoleum Marmoleum Decibel mit Schwan-Etikett, einem natürlichen Material ohne PVC. Die Tischplatte ist auch in abgerundeten Ecken erhältlich.
Spezifikation
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7041827
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppeFia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)1600
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialLinoleum
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)31
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-21 23 00
  • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeE
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Island
Norwegen
Schweden