Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Student table silent HPL, 180 x 80 cm
ABA Skol

Student table silent HPL, 180 x 80 cm

Google-Übersetzung,
Ein stabiler Tisch, der für die laute Umgebung einer Schule geeignet ist. Tischoberfläche aus strapazierfähigem Hochdrucklaminat. Der Kern der Tischplatte besteht aus schallabsorbierendem Dufaylite und die Unterseite der Tischplatte besteht aus Stoff, der mit HDF überzogen ist, was ebenfalls die schallabsorbierende Wirkung verstärkt. Die Tischplatte hat Kanten aus ABS. Die Basis ist ein grau pulverbeschichteter Stahlrahmen mit verstellbaren Füßen. Erhältlich in verschiedenen Größen und verschiedenen Höhen.
Spezifikation
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7338840
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppeStudent
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inBosnien und Herzegowina
  • Nettogewicht (kg)34
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Island
Norwegen
Schweden