Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chair Nike with slade base, and small seat, SH 60 cm
ABA Skol

Chair Nike with slade base, and small seat, SH 60 cm

Google-Übersetzung,
Stapelbarer Stuhl, der sich an die Schulumgebung anpasst. Mit pulverbeschichtetem grauem Stahlrahmen, mit Sitz und Rückenlehne aus Hochdrucklaminat. Mit verstellbarer Fußstütze. Der Schieferfuß macht es einfach, den Stuhl durch einfaches Umdrehen auf den Tisch zu hängen. Das Loch in der Rückenlehne erleichtert das Greifen und Bewegen des Stuhls. Die Form der Rückenlehne ermöglicht auch das einfache Aufhängen einer Schultasche, ohne dass diese vom Stuhl rutscht. Das Laminat ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich und der Stuhl ist in fünf verschiedenen Sitzhöhen erhältlich. Sitzhöhe 60 cm, Sitzbreite 36 cm und Sitztiefe 35 cm.
Spezifikation
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7850330
  • ProduktfamilieChairs
  • ProduktgruppeNike
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)950
  • Breite (mm)410
  • Tiefe (mm)460
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inBosnien und Herzegowina
  • Nettogewicht (kg)5.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Island
Norwegen
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit