Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
668 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

668 Series Steel City ® Floor Boxes

Google-Übersetzung,
Die neue 668-S Ultra-Shallow Floor Box von Thomas & Betts bietet eine leistungsstarke Strom- und Datenlösung für flache Betonböden. Die flache 4-Gang-Box besteht aus verzinktem, gestanztem Stahl. Abnehmbare Spannungsteiler ermöglichen es Benutzern, Verdrahtungskonfigurationen anzupassen, indem zwei oder mehr benachbarte Fächer mit einem einzigen Kabelkanal versorgt werden. Metallische Abdeckungen mit dauerhafter Pulverbeschichtung sind so konzipiert, dass sie zu jedem Dekor passen, während optionale Zierringe ermöglichen, Abdeckungen vollständig bündig mit dem Boden in Fliesen- oder Holzbodenanwendungen zu montieren. Von Autodesk® Seek gehostetes BIM-Objekt, veröffentlicht von Courtesy BIMobject®
Spezifikation
  • Low profile (21/2" height) for shallow concrete pours 4-gang, recessed service for a high-capacity, aesthetic floor box solution Stamped-steel box construction Removable voltage dividers between compartments enable a single conduit to feed two or more adjacent compartments Metallic covers feature durable powder-coat paint to match any decor (black, gray, brown and beige) Heavy-duty cord door in the cover latches firmly in the open position to prevent damage to cables Optional tile trim enables flush mounting for tile and wood floor applications MopTite® covers meet UL scrubwater exclusion requirements for carpet, tile and wood Largest cubic-inch capacity of any shallow, recessed 4-gang floor box Additional KOs (up to 2") on the bottom of the box enable installation flexibility Custom device panels are available — contact technical service about these offerings
Technische Spezifikation
  • Referenznummer668sc
  • ProduktfamilieService boxes
  • ProduktgruppeFloor boxes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Weitere elektrische Komponenten
  • Klassifizierung26 05 33
  • Format2014TitelRaceway and Boxes for Electrical Systems
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit