Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Analog actuator_Busch-Jaeger
ABB

Analog actuator_Busch-Jaeger

Google-Übersetzung,

Der Analogaktor wandelt KNX-Telegramme in Spannungssignale (0…10V) um. Diese analogen Ausgangssignale werden zur Beeinflussung von Regelungsprozessen verwendet. Abhängig von den Informationen, die über das Bussystem übermittelt werden, können beispielsweise Geräte für Heizungs-, Klima- oder Lüftungsanwendungen in ihrem Betrieb angepasst werden. Dieser Analogaktor ist ein 2-fach Gerät mit einem Gehäuse zur Aufputzmontage.

Spezifikation
  • Color:Light grey
    Degree of Protection:IP54
    Mounting Type:Surface Mounted
    Number of LEDs:0
    Number of Outputs:2
    Output Voltage (Uout):0 ... 10 V DC
    Power Loss:0.3 W

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAnalog-actuator-Busch-Jaeger
  • ProduktfamilieHome e Building Automation Systems
  • ProduktgruppeAnalogue Actuator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit